FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6UTPSGSPVC-24PKに関するものです。
01:24
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-24PKに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

1.5ft(0.5m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック)

#192258
#192258

純銅 PoE++ 550MHz

12,173円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC-24PK
42 販売数
0 レビュー
1 質問内容
9 点仕入れ中、配達予定日2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6ツメ折れ防止 ブート シールドなし(UTP) スリムLANパッチケーブル(28AWG、1/10G Base-T)

Cat6スリムパッチケーブルは、高密度データセンターアプリケーションに最適なソリューションです。コンパクトな28AWG設計により、設置と管理が簡素化されます。パッチリードのサイズが小さいため、ラック内のエアフローが改善されるだけでなく、混雑が緩和されます。ツメ折れ防止ブーツは、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、ストレインリリーフを強化することで、高密度アプリケーションでのアクセスを容易にします。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
1.5ft(0.5m) (プラグを含む)
導体材質
無酸素銅
導体タイプ
撚り線
伝送速度
1000Base-T 最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28 (7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000Base-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツを備えています

RJ45モジュラープラグ

ノートパソコン、ルーター、テレビ、TVボックス、スイッチ、プリンターなどに対応します。

PVC CMジャケット

PVCジャケットは難燃性に優れています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツにより、プラグの抜き差し時の摩擦が増加します。

フルークネットワークのケーブル試験

フルークパッチコード試験では、各パッチコードが指定された性能を発揮するという100%の信頼度が得られます。

Q&A
質問する
全て (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品