24ポートカスタムパッチパネルは、データセンターにおける高密度で簡単なパッチ適用ソリューションに最適です。イーサネットパッチパネルは19インチラック用に設計されており、10/100/1000/10GBase-Tイーサネットアプリケーションに最適です。ネットワークをまとめて着信回線と発信回線を接続し、有線ネットワークの編成を改善します。ネットワークパッチパネルの前面と背面に明確な番号が付いているため、ケーブル配線をすばやく簡単に識別できます。取り外し可能なケーブル管理バーを使用すると、イーサネットケーブルをきれいに整理できます。
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/69178.main.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.main.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.main.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.B.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.B.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.C.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.C.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.D.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.D.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.F.jpeg)
![カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属) この写真はP-24FT1Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.E.jpeg)
カスタム カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属)
#191612
#191612
7,449円 (税込)
FS P/N: P-24FT1U
1 販売数
0 レビュー
0 質問内容
シールドタイプ:
シールドなし
性能レベル:
Cat5e
グローバル倉庫83点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
カスタムUTP/STPフィードスルーパッチパネル(24ポート、1U、10/100/1000/10GBase-Tイーサネット用)
製品規格
カテゴリ
Cat5e/Cat6/Cat6a
ポート数
24
シールドタイプ
シールドなし/シールド付き
ラックスペース数
1U
材質
SPCC + ABSプラスチック
カラー
黒色
終端
カプラー
配線方式
T568A/T568B
パッチパネルの種類
フラット
寸法(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
動作温度範囲
-25 ~ 70℃
認証
RoHS準拠
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028102447alqp7o.jpg)
特徴
取り付けが簡単で、パンチダウン不要
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230914164607vz4y0l.jpg)
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは、優れたパフォーマンスを発揮し、迅速かつ容易な設置を可能にします。データセンターに標準ベースの柔軟で信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
Cat5e/Cat6/Cat6aケーブルに幅広く対応
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230914163155fuotgb.jpg)
高密度で簡単なパッチングソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230713094804br6cjo.jpg)
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じたオプションをお選びいただけます。
厳格な品質管理
最新の試験設備で高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームによるサポートを提供しております。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品