FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6AUTPに関するものです。
この写真はC6AUTPに関するものです。
この写真はC6AUTPに関するものです。
この写真はC6AUTPに関するものです。
この写真はC6AUTPに関するものです。
この写真はC6AUTPに関するものです。
この写真はC6AUTPに関するものです。
この写真はC6AUTPに関するものです。

カスタム Cat6a シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、750MHz)

#190799
#190799

固体裸銅 PVC 10G 屋内

16,641円 (税込)
FS P/N: C6AUTP
0 販売数
0 レビュー
2 Q&A
長さ:
328.08ft(100m)
導体タイプ:
ソリッド
規格:
23AWG
ケーブル定格:
PVC CMR
色:
青色
予約受付中、出荷予定日 2024年9月13日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
22,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証

カスタム Cat6a LANバルクケーブル、23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、シールドなし(UTP)

Cat6aは、完全な10ギガビットネットワーク速度で最大100メートルの距離を達成するために開発されました。この堅牢な仕様により、Cat6では実現できない追加のヘッドルームをネットワーク全体に提供できます。

750MHzの性能はカテゴリー6の2倍、帯域幅容量はカテゴリー5eの5倍です。弊社のCat6aバルクケーブルは、すべてのEIA/TIA-568-C Cat 6a仕様に準拠するようテストされています。

仕様一覧
ケーブルタイプ
Cat6a
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR/LSZH Dca/LSZH Eca
ケーブルの長さ
328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
リファレンス帯域幅
750MHz
データレートのサポート
1G/10GBase-T
ケージ規格
23AWG
ケーブルカラー
青/黒/緑/白/黄/赤/灰/橙/紫/ピンク色
導体タイプ
固体純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
7.1±0.4
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
30
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
最大750MHzで、10G-Tイーサネットとの互換性を保証する

このケーブルの速度は最大750MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じたオプションをお選びいただけます。
厳格な品質管理
最新の試験設備で高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームによるサポートを提供しております。
Q&A
質問する
全て (2)Length Mark (1)Pure Copper (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品