1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、1GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはSFF-8472、SFF-8024、およびSFP+ MSAに準拠しています。これらの特徴により、この設置が簡単で高速、コスト効率の高いダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
ご注意:FSのP/NはSFP-PC005からSFP-1G-PC005に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![0.5m(2ft) Fortinet互換 1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-1G-PC005に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220715163105g7rtfq.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![0.5m(2ft) Fortinet互換 1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-1G-PC005に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220715163105g7rtfq.jpg)
![0.5m(2ft) Fortinet互換 1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-1G-PC005に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151632366hi24f.jpg)
![0.5m(2ft) Fortinet互換 1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-1G-PC005に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307131640243xq99i.jpg)
![0.5m(2ft) Fortinet互換 1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-1G-PC005に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023ba0h7e.jpg)
![0.5m(2ft) Fortinet互換 1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-1G-PC005に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023jrypzq.jpg)
0.5m(2ft) Fortinet互換 1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#189612
#189612
1,744円 (税込)
FS P/N: SFP-1G-PC005
133 販売数
6 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫673点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Fortinet互換 1G SFP DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、SFP - SFP、30AWG)
製品規格
コネクタ種類
SFP/SFP
最大伝送速度
1Gbps
最小曲げ半径
23mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
パッシブTwinax
消費電力
≤ 0.1W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
1Gイーサネット
保証期間
5年間
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅製ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のSFP 1Gポート間に1ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
23mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211611071y6jk4.jpg)
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
M***e
Ireland
2024年6月29日
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0F***d
Canada
2023年6月21日
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***a
India
2023年3月06日
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品