優れたケーブルマネジメント、簡単な上部と下部のアクセス、完全に調整可能なマウントレールシステムで設計されたウォールマウントキャビネットは、幅広い用途に対応する非常に汎用性の高いキャビネットです。ミニ通信室として、または倉庫、小売施設、学校など、保護されていないオープンスペースでの遠隔ネットワーク分配や統合ポイントに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム GW600シリーズ 19インチ 4-レール ウォールマウントキャビネット(ガラス・フロントドア付き)
#189524
#189524
30,114円 (税込)
FS P/N: FS-WMNC-XXU
0 販売数
0 レビュー
1 質問内容
高さ(U):
6U
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
36,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
カスタム GW600シリーズ ウォールマウントキャビネット
製品規格
ラック容量
6U/12U/18U
寸法(WxD)
24"x23.6" (610x600mm)
利用可能な最小深さ
2.0'' (50mm)
利用可能な最大深さ
21.7'' (550mm)
工場出荷時のラックの深さ
17.0'' (430 mm)
耐荷重 - 静止時
132.3lbs (60kg)
ラックマウント幅
19'' EIA
取り付けレール
スクエアパンチ
材質
SPCC
色
黒色
アース線
フロントドアフレーム
出荷
完全組み立て
接続ソリューション
特徴
機能豊富なウォールマウントキャビネット
取り外し可能なサイドパネルは、機器やケーブルの改造に最適です。
便利な上部と下部のポートにより、ケーブルの配線が簡単になります。
取り付け穴と番号付きラックにより、機器の設置が簡単になります。
壁取り付け用の穴は19.21インチの間隔で配置されています。
キャビネットフレームに接地され、人や機器を保護します。
ドアはしっかりとロックされ、破損、いたずら、盗難を防ぎます。
機器の安全性を確保し、スペースを節約
アクセサリー一覧
L型取り付けブラケット x2
拡張ネジ x4
M6ネジ、ナット、カップワッシャー x20
キー x2
フォークレンチ x1
プラスドライバー x1
取り付け説明書 x1
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
Q&A
質問する
全て (1)Dimension (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品