NOKIA互換 SFP+モジュールは、LCシンプレクスコネクタを介してOS2 SMF上で最大10kmのリンク長をサポートします。また、SFF-8472で指定されたI2Cインターフェイスを介してデジタル診断を使用し、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることもできます。各BIDI SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェース・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力と高速性を特長とするこの10G BIDI SFP+トランシーバーは、企業のワイヤリング・クロゼット、サービス・プロバイダーのトランスポート・アプリケーション、無線・ベースバンド・ユニットなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA互換 10GBASE-BX10-D BiDi SFP+モジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF 4G無線用)
#187339
#187339
8,400円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
15 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫18点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
NOKIA互換 10GBASE-BX10-D SFP+光モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10G-BX-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3168Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
最大パワーバジェット
9dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
標準消費電力
≤1W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
4GフロントホールBIDIソリューションに最適
このソリューションは、BIDI eCPRIモードを使用することで、デュアルファイバネットワークと比較して2倍少ないファイバで4G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、データセンター用の対象スイッチでの完璧な動作を保証するためにテストされ、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースを備えています。
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1330nm/1270nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (2)Matching Product (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
I***i
France
2023年6月18日
My experience was awesome. Highly satisfied, and I have already recommend two customers.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***y
Martinique
2023年6月10日
NICE DEALING WITH YOUR COMPANY, VERY ACCURATE. THANK YOU.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品