HPE Aruba互換 QSFP28 - 4x 25G SFP28ブレークアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルはQSFP28およびSFP28 MSA規格に準拠しています。一方の端に100G QSFP28ポートを、もう一方の端に4つの25G SFP28ポートを接続するもので、ラック内および隣接ラック間での迅速かつシンプルな接続に適しています。
![20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230805111603l805lj.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-4SAO20に関するものです。](https://resource.fs.com/images/202407041135132evvur.jpg)
![20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230805111603l805lj.jpg)
![20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230805111606ajjvvo.jpg)
![20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240729150337l19vgp.jpg)
![20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240729150337a281sx.jpg)
![20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240729150337vaohnq.jpg)
20m(66ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28/4x25G SFP28ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#187054
#187054
37,563円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-4SAO20
5 販売数
17 レビュー
0 質問内容
Length:
グローバル倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
HPE Aruba互換 100G QSFP28 - 4x 25G SFP28 AOCケーブル(20メートル、QSFP28 - SFP28)
製品規格
型番
QSFP-100G-4SAO20
メーカー
FS.COM
コネクタ種類
QSFP28 ~ SFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
20m(66ft)
ファイバ種類
OM3
ジャケット材質
OFNP
波長
850nm
消費電力
100G: < 2.2W
25G: < 0.8W
25G: < 0.8W
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFP28 MSA
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
ケーブル種類 | アクテイブ光ケーブル | アクテイブ光ケーブル | アクテイブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 |
伝送速度 | 100G ~ 4x25G | 100G ~ 2x50G | 100G ~ 4x25G | 100G ~ 2x50G | 100G ~ 4x25G |
コネクタ種類 | QSFP28 ~ SFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ SFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ SFP28 |
消費電力 | < 2.2W | < 1.65W | < 1.8W | < 0.5W | < 0.5W |
ケーブル長さ | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
ケージ規格 | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
最小曲げ半径 | 30mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
メディア | 光ファイバ | 光ファイバ | 銅線 | 銅線 | 銅線 |
ジャケット材質 | OFNP | OFNP | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
17
0
0
0
0
R***e
United States
2024年1月15日
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***s
Canada
2023年10月04日
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***t
Canada
2023年4月04日
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品