Cat6ネットワーク用LANケーブルは、屋内データセンター・アプリケーション向けの費用対効果に優れたソリューションで、100m以内で1000BASE-Tまで、業界で指定されている限られた距離で10ギガビット・イーサネットをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全に下位互換性があります。
FS Cat6 LANケーブルの導体には、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純粋な裸銅が使用されています。シースの材質は、耐久性、難燃性、曲げ耐性に優れた環境に優しい新素材PVC CMです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6ネットワーク用LANケーブルは、屋内データセンター・アプリケーション向けの費用対効果に優れたソリューションで、100m以内で1000BASE-Tまで、業界で指定されている限られた距離で10ギガビット・イーサネットをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全に下位互換性があります。
FS Cat6 LANケーブルの導体には、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純粋な裸銅が使用されています。シースの材質は、耐久性、難燃性、曲げ耐性に優れた環境に優しい新素材PVC CMです。
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。
フルーク・パッチコード・テストは、各パッチコードが指定された性能を発揮することを100%保証します。