FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。

6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(黒色、10個/パック)

#186130
#186130

純銅 PoE++ 550MHz

3,804円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
46 販売数
0 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
60 点仕入れ中、配達予定日2024年9月5日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6ツメ折れ防止 Booted シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)

Cat6スリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6 スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
6in(0.15m) (プラグ含む)
導体材質
純裸銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ゲージ規格(AWG)
28(7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブル・テスト

フルーク・パッチコード・テストは、各パッチコードが指定された性能を発揮することを100%保証します。

Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品