Cat6スリムLANケーブルは、高密度データセンター・アプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすることで、混雑を緩和し、ラック内のエアフローを改善します。スナッグレスブートにより、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、余分な負担を軽減します。
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307081120262lvjnp.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307081120262lvjnp.jpg)
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307101005351qn6ik.jpg)
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756zi94o8.jpg)
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306151557563se6kb.jpg)
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756eyfjkv.jpg)
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756wme9dk.jpg)
![6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGSPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756pb8gvm.jpg)
6in(0.15m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック)
#186110
#186110
3,804円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
84 販売数
4 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
109 点仕入れ中、配達予定日2024年9月5日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6ツメ折れ防止 Booted シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(28AWG、1/10G Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6 スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
6in(0.15m) (プラグ含む)
導体材質
純裸銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ゲージ規格(AWG)
28(7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。
キャビネットのスペースを節約し、データセンター内のエアフローの動きを促進
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231209105835d9lnyl.jpg)
フルーク・ネットワークス-ケーブル・テスト
フルーク・パッチコード・テストは、各パッチコードが指定された性能を発揮することを100%保証します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
T***a
United States
2024年5月20日
Strong and durable. Worth buying if you need them.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0B***u
United Kingdom
2023年6月27日
It is very convenient to install more than one, and it is also very environmentally friendly. I like it very much and support FS.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品