HPE Aruba互換のQSFP28光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大10kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計を採用しており、優れた信頼性、気密性、および熱放散性能を持っています。このモジュールは、IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4およびIEEE 802.3bm CAUI-4の規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介しても利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴を備えた、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、通信、サービスプロバイダーアプリケーション、または5Gワイヤレスネットワークなど、さまざまな用途に適しており、屋内外の展開に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ILR4-100GからQSFP-LR4-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291748170vn5pn.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291748170vn5pn.jpg)
![産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291748173d2vco.jpg)
![産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753bicv24.jpg)
![産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291748172r6lqg.jpg)
![産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753k3kbjp.jpg)
![産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs20emo816ap20200619162037.jpg)
産業用 HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#185648
#185648
174,181円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
0 販売数
11 レビュー
0 質問内容
Transceiver Types:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
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
HPE Aruba互換 100GBASE-LR4 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-LR4-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
LAN WDM EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信パワー
-10.6 ~ 4.5dBm
パワーバジェット
6.3dB
消光比
> 4dB
消費電力
≤ 4.5W
変調方式
4x 25G NRZ
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
コアサイズ
9um/125um
包装技術
BOX
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4、IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211221145007httye.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
4Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626173830ethrxi.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
11
0
0
0
0
B***o
Norway
2022年3月31日
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***z
Switzerland
2020年11月06日
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***s
France
2020年10月18日
Emballage soigné pour bien protéger les modules. Livraison à temps et bon service avant et après-vente.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品