FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。
この写真はQSFP-4W40-100G-Eに関するものです。

HPE Aruba互換 100GBASE-ER4L QSFP28光モジュール(1310nm 40km 拡張温度 DOM LCデュプレックス SMF)

#185640
#185640

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Extended

430,936円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
6 販売数
6 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HPE Aruba互換 100GBASE-4W40 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、40km、LC、拡張温度、DOM)

HPE Aruba互換 QSFP28モジュールは、波長1310nmのLCデュプレックスSMF上で最大40kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されている。完全な40km到達には、ホスト・プラットフォームでFECを使用する必要がある。FECなしの場合、到達距離は30kmです。

このモジュールは、拡張温度範囲(-20~85℃)の屋外プラント・アプリケーション向けに設計されており、SFF-8636および4WDM MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター・アプリケーションに適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-ER4L-100G-XからQSFP-4W40-100G-Eに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-4W40-100G-E
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送レート
103.125Gbps(4x25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2.5 ~ 6.5dBm
信感度
-20.5dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
-3.5dBm
消費電力
≤ 5.5W
消光比
> 4.5dB
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85℃(-4 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
パッケージング技術
BOX包装
通信プロトコル
SFF-8636、4WDM MSA
保証期間
5年
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
接続ソリューション
特徴
データセンター向け100G接続

QSFP28光トランシーバーは、5.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とし、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。

信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光トランシーバーを再構成することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
40km
40km
40km
40km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
パッケージング技術
BOXパッケージング
BOXパッケージング
BOXパッケージング
BOXパッケージング
チップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
温度範囲
-20 ~ 85°C (拡張用)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (産業用)
0 ~ 70°C
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

C***r

United States

2023年4月24日
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***t

Senegal

2023年4月07日
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***a

Netherlands

2023年4月01日
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品