FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。

S5850-24XMG、24ポート イーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、24x 10GBASE-T/マルチギガビット、2x 100Gb QSFP28付き、MPLSとVXLAN-BGP-EVPN対応)

#185426
#185426

MLAG VXLAN MPLS

449,796円 (税込)
FS P/N: S5850-24XMG
5 販売数
22 レビュー
7 Q&A
モデル:
グローバル倉庫52点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

S5850-24XMG、24ポート イーサネットL3スイッチ(メトロ上級ライセンス付き、24x 10GBASE-T、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S5850-24XMGは、10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-Tポート24個と100Gbポート2個を搭載した先進のハードウェア設計を採用しています。この10GBASE-Tスイッチは、設置されているイーサネットケーブルと標準RJ-45コネクタとの後方互換性を提供します。このスイッチには、包括的なプロトコルとアプリケーションを備えた完全なシステムソフトウェアが付属しており、従来のレイヤー2およびレイヤー3ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にします。

高性能、高ポート密度、低遅延を実現したS5850-24XMGは、コア層とアグリゲーション層の両方に適しており、次世代エンタープライズ、Wi-Fi 6アクセス、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラ)のネットワークの要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
654 Mpps
ファン数
4 (2+2冗長性)ホットスワップ可能
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
98K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB EMMC(OS)
4MB SPIフラッシュ(ブート)
RAM
2GB
パケットバッファ
9MB
入力電圧
100-240Vac、50/60Hz、-36 -72Vdc
MPLS
対応
VXLAN-BGP-EVPN
対応
動作温度範囲
0 ~ 45ºC
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC
寸法(HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6mm)
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 90,000時間
最大消費電力
110W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

高可用性とマルチサービスのサポート
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
10Gコアおよび100Gポートを備えたアグリゲーションスイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用の10Gポート、コアスイッチ用の100Gポート。
880 Gbps
スイッチング容量
654 Mpps
転送レート
レイヤー3
レイヤータイプ
コア、アグリゲーション、アクセスの従来の3層設計
1+1ホットスワップ対応電源と2+2スマートファン

デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。

MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

VXLAN-BGP-EVPNで仮想マシンの任意移行を実現

VXLAN-BGP-EVPNは、自動的にトンネルを検出し確立するため、ユーザーの知覚を必要とせず、データセンターの仮想マシンを無制限かつシームレスに移行することができます。

IPv4とIPv6を並行して実行するためのIPv4/IPv6デュアルスタックをサポート

デュアルスタックにより、IPv4とIPv6の両方を含む現在のハイブリッド環境だけでなく、将来のIPv6への移行も可能になります。

包括的なセキュリティポリシーでネットワークの脅威から保護

SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性の機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威を防ぎます。

RJ45ポート
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ポート
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+ポート
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX
yes
yesyes
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (7)未回答の質問 (1)License (2)Battery (1)Port Configuration (1)Power Supply (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
22
0
0
0
0

L***r

United States

2023年12月18日
5.0
This switch is equipped with redundant power supplies. When one of the power modules fails, the other power module can quickly take over its business and maintain the stability of network transmission performance. This is very important to me.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

R***l

Germany

2023年11月06日
5.0
Nice switch. I wanted a switch that supports IPv6 and and my sales managers recomended it, which fits the requirements well.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

T***n

United States

2023年10月21日
5.0
I need a 10G switch with 48 ports for my lab. My account manager recommended me buy this. It is working well now.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品