Uniboot設計により、1本のケーブルで両方のファイバを伝送できるため、配線時のケーブルの混雑を軽減することができます。データセンターの省スペース化、ケーブル管理の煩わしさを軽減するために、高密度なファイバパッチングを実現するために設計されています。
逆極性設計のため、ファイバの露出や工具を必要とせず、素早く簡単に極性変換が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) LC/UPC-LC/UPCデュプレックス フラットクリップ Uniboot BIF光パッチケーブル(2.0mm、LSZH、OM4)
#184139
#184139
2,759円 (税込)
FS P/N: HD-OM4FULCDX
1.1K 販売数
22 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
LC/UPC - LC/UPC デュプレックス BIF光ファイバパッチケーブル(フラットクリップ、Uniboot、OM4、LSZH)
製品規格
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ファイバ数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
LSZH
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)
品質テストプログラム
ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
接続ソリューション
特徴
50%の省スペースで高密度なアプリケーションに対応するUniboot
20/10D最小曲げ半径
BIFファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。
サンコールフラットクリップLC
コネクタ間のスペースを確保し、エアフローを改善します。
Uniboot設計
1本のケーブルで2本のファイバを伝送することができ、配線時のケーブルのかさばりを抑えます。
スパイン-リーフアーキテクチャにより、より大きなネットワーク規模を実現
極性反転のニーズに応える
わずか4ステップでファイバの露出や工具を必要とせずにA-BからA-Aへの極性反転が可能です。
背面からラッチのロックを解除する
クリップを抽出する
コネクタ本体を180°回転させる
クリップを再度取り付けてロックする
さまざまな屋内設置ニーズに対応
データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。
コネクタの種類 | サンコールフラットクリップLC | US Conecフラットクリップ | 切り替え式LC | 標準LC | セキュアキー付きLC |
プッシュプル装置 | — | プッシュプルブート | — | — | — |
ファイバグレード | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF |
ケーブルジャケット | LSZH | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
ケーブル径 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
挿入損失 | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径(ファイバケーブル) | 20/10D(動的/静的) | 20/10D(動的/静的) | 20/10D(動的/静的) | 20/10D(動的/静的) | 20/10D(動的/静的) |
極性反転 | — | — | |||
伝送速度 | 1/10/40/100G | 200/400G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
21
1
0
0
0
F***n
United States
2023年10月12日
The quality of this cable exceeded my expectations, very durable and has a strong connection. Performance is stable without any issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***n
Netherlands
2023年9月11日
FS customization service is very good. I got a product that exactly met my needs and performed very well during use.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***s
United States
2022年3月03日
Excellent fibers, polarity change and rapid testing, meet specifications, save space in cable trays. products highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品