Brocade互換SFP28モジュールは、LCシンプレクスコネクタにより、1310nm-TX/1270nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大30kmまでの25GBase-BXスループットを提供します。 この双方向ユニットは、波長の合う他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の配備に適しています。SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Brocade互換 25GBASE SFP28光モジュール(1310nm-TX/1270nm-RX 30km DOM LCシンプレックス SMF)
#184089
#184089
66,407円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
5 販売数
3 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月9日水曜日
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
Brocade互換 25GBASE SFP28光モジュール(データセンターおよび5Gワイヤレスネットワーク向け、SMF、1310nm-TX/1270nm-RX、30km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
SFP-25G-BX30-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1310nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -16.8dBm
パワーバジェット
16.8dB
レシーバー過負荷
-4dB
消費電力
≤ 1.5W
消光比
4.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
Q&A
質問する
全て (2)FS Box (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
M***o
Australia
2023年2月11日
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0L***u
United States
2022年10月18日
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0S***s
Australia
2022年2月20日
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品