FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
00:58
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-DR4-400Gに関するものです。

カスタム 400G DR4 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF)

#183585
#183585

Inphi DSP ≤ 10W MTP/MPO-12 SMF

79,087円 (税込)
FS P/N: QDD-DR4-400G
2 販売数
4 レビュー
2 Q&A
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫49点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証

400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-DR4モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを備えた最大500mのSMFのリンク長をサポートします。このモジュールは、QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4レーン並列に伝送されます。QSFP-DR-100Gへの4x100Gブレークアウトとして使用することができます。400GBASEデータセンター向けの費用対効果に優れ、消費電力も低いソリューションです。


ご注意: FS P/NはQDD-DR4-400GからQDD-DR4-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QDD-DR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
変調方式
PAM4
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
-5.9dBm ~ 4.0dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD CMIS Rev 4.0、QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
保証期間
5年間
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
接続ソリューション
特徴
完全な互換性のためのトランシーバーのカスタマイズ
FS BOXまたはCoding Boardでコンフィギュレーションを行い、ターゲットとするスイッチ環境でテストを行い、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム対応ブランド
ホスト・デバイスで100%テスト済み
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
カスタムラベルで簡単に識別でき、入荷、在庫、配備を容易にします。
ラベルタイプ選択
カラー白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名を記入する
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイ・パターン・テスト
マスク・マージン>20
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを得ります。
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
0
0
0
0

S***r

United States

2023年11月10日
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

E***s

United States

2023年11月02日
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

L***k

Canada

2023年5月30日
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品