FHD™(FS高密度)シリーズのMTP®メッシュカセットは、リアに8ファイバMTP®ポート接続、フロントに8ファイバMTP®ポートを8つ備えています。MTP®-8メッシュカセットは、40G~10G、100G~25G、400G~100Gなどの配備に最適です。データセンターの伝送速度が上がり続ける中、将来性のあるイーサネットやファイバチャネルネットワークを提供するメッシュカセットは、最新のデータセンターで求められる高性能なフルメッシュネットワークインフラにとって、ほぼ不可欠な存在となっています。
メッシュカセットを使用して、現代のスパインリーフにおける複雑なネットワークアーキテクチャを簡素化します。MTPメッシュカセットのスタッガードラインシーケンスは、スイッチポートのチャネル化設定に適応し、追加のLCファイバケーブルなしでリンクの冗長性を大幅に向上させます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD™ 8x MTP®-8メッシュカセット(64芯 OS2シングルモード、汎用極性、8x 8F MTP® - 8x 8F MTP®、緑色、最大0.35dB)
#181824
#181824
158,332円 (税込)
FS P/N: FHD-8MTPMESHOS2
1 販売数
0 レビュー
3 Q&A
Models:
グローバル倉庫99点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
FHD™ 8x MTP®-8メッシュカセット、64芯、OS2 9/125μm SMF
製品規格
ファイバ芯数
64芯
ファイバモード
OS2 9/125μm
フロントコネクタタイプ
US Conec MTP®-8 APC (ピン留め)
フロントMTP®ポート数
8ポート
リアコネクタタイプ
US Conec MTP®-8 APC (ピン留め)
リアMTP®ポート数
8ポート
MTPアダプタ
Key Up - Key Down
収容方式
カセット
挿入損失
≤ 0.35dB
反射減衰量
≥ 60dB
カセットボディの材質
アルミニウム(AL5052)
極性
ユニバーサル
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x6.67''' (35x109x169.4mm)
標準
RoHS準拠
応用
FHD™シリーズエンクロージャーとのマッチング
シナリオ
データセンターLAN/SAN
特徴
接続と展開を迅速に提供
FHD™(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
プッシュロックリベット
工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う
二層固定構造
2層セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上
超低挿入損失による安定性と信頼性の高いネットワーク
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
メッシュカセットによるスパインリーフ接続の実現
アダプタの色による光ファイバリンクの管理と維持
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
ビデオ
Q&A
質問する
全て (3)Advantage (1)Application (1)Installation (1)Matching Product (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品