100GBASE-LX4モジュールは、LCデュプレックスコネクタ付きのSMFで最大2km、OM3 MMFで最大100mのリンク長をサポートします。このモジュールは、1270nm/1290nm/1310nm/1330nmの波長冷却型DFB LD、ドライバーIC、PINフォトダイオード、CDR(クロックデータリカバリ)ICからなる25Gbit/s光トランシーバーモジュールで、電気インタフェースは完全集積型です。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。MMFおよびSMFを使用した100Gイーサネット、およびデータセンター相互接続アプリケーションに適しています。
ご注意: FS P/NはQSFP-LX4-100GからQSFP-LX4-100Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 100GBASE-LX4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km/100m DOM LCデュプレックス SMF/MMF)
#179825
#179825
58,483円 (税込)
FS P/N: QSFP-LX4-100G
4 販売数
3 レビュー
2 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫43点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
汎用互換 100GBASE-LX4 QSFP28モジュール(SMF/MMF、1310nm、2km/100m、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP28-LX4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.12Gbps(4x 25.78GGbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
最大伝送距離
2km@SMF/100m@OM3 MMF
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF/MMF
送信機タイプ
CWDM4 DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3 ~ 4.5dBm
最小受信電力
-7.3dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE Std 802.3bm-2015、SFF-8665 Rev 1.9、SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 Rev 1.8
保証期間
5年間
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
デュプレックス25Gから100Gへのシームレスなマイグレーションパス
デュプレックスマルチモードファイバケーブリングインフラを変更することなく、25Gを100Gにアップグレードできます。
100Gをリードする性能と品質
Macomチップ内蔵のQSFP28光モジュールは、100G リンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 4.5W
低消費電力
CWDM4 DFBレーザー
SMF/MMFに適用
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 5E-5
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、トランシーバーモジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8、MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用される) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
チップ | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
消費電力 | ≤ 4.5W | ≤ 3.5W | ≤ 3.5W | ≤ 4W |
送信機タイプ | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
通信プロトコル | IEEE Std 802.3bm-2015、SFF-8665 Rev 1.9、SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba、IEEE 802.3bm、100G CWDM4 MSA、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636 | QSFP28 MSA準拠、SFF-8636 | 100G Lambda MSA、100G-FR仕様準拠 |
応用範囲 | データセンター、MMFとSMFを備えた100Gイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット、100Gから4x 25Gブレークアウト | データセンター、100GBASEイーサネット、400Gから4x 100Gブレークアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
G***s
United States
2023年10月09日
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0B***r
United States
2023年10月04日
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0R***e
United States
2023年4月20日
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品