SFP56モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してマルチモードファイバ(MMF)で最大100mのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432およびFC-PI-8規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で指定されているように、2線式の共通管理インタフェイスを介して利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、最大64Gのファイバ通信アプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 SFP56 64Gファイバチャネルモジュール(850nm 100m DOM LC/UPCデュプレックス MMF)
#179171
#179171
50,558円 (税込)
FS P/N: S56-64GM-SW
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月12日火曜日
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
汎用互換 64GBASE-SW SFP56モジュール(MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
S56-64GM-SW
メーカー
FS
インタフェース
SFP56
最大伝送速度
64Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.5dBm ~ 3dBm
受信感度
< -7dBm
パワーバジェット
2.5dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 1.7W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、FC-PI-8
変調方式
PAM4
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
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
P***d
France
2023年5月17日
Good prices, product arrived in timely manner. Will order from fiberstore again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0U***a
United States
2023年5月09日
Nice product! thank you for your service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品