このQSFP28モジュールは、LCコネクタを介して1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rxの波長でシングルモードファイバ(SMF)上で最大30kmまでの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長の合う他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインタフェイスを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ対応なモジュールは、100Gイーサネットアプリケーションでの使用に適しています。
![カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406191032520g4z4q.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191032520g4z4q.jpg)
![カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252btziyh.jpg)
![カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252e4t1f5.jpg)
![カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024061910325236ncmx.jpg)
![カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252ve184s.jpg)
カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LCシンプレックス SMF)
#178917
#178917
300,973円 (税込)
FS P/N: Q28-100G-BX30
3 販売数
1 レビュー
3 Q&A
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2025年03月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
カスタム 100GBASE-BX30 QSFP28モジュール(SMF、イーサネット用、1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx、30km、LCシンプレックス、DOM)
仕様一覧
型番
Q28-100G-BX30
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
1.7 ~ 7.1dBm
受信感度
-16dBm
最小パワーバジェット
17.7dB
受信機過負荷
-3.4dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 5dB
DDM/DOM機能
対応
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240621161555sj4bpb.jpg)
特徴
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコーディングボードを使用して構成し、対象のスイッチ環境でテストして、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%ホストデバイスでテスト済み
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷、在庫、配備を容易にします。
ラベルの種類
カラー白黒またはニュートラルラベルを選択
ラベルの詳細を記入
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
温度テスト
0 ~ 70°C
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 30km | 10km | 20km |
変調方式 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NR |
消費電力 | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB |
通信プロトコル | 100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
応用範囲 | データセンター100GBASEイーサネット | データセンター100GBASEイーサネット | データセンター100GBASEイーサネット |
Q&A
質問する
全て (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
А***в
Russian Federation
2023年4月10日
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品