Brocade互換のQSFP28からSFP28へのアダプタコンバーターモジュールは、QSFP28 100Gポート向けの25Gイーサネット接続を提供します。このモジュールは、QSFP28 MSA SFF-8665およびSFP28 MSA SFF-8432に準拠しています。内蔵のMCUにより、QSAレジスタを読み取ることでSFP28レジスタのI2C読み取りが可能です。SFP28レセプタクルの高速データチャネルは、QSFP28コネクタのレーン1に接続されています。QSFP28コネクタの他の3つのチャネルは接続されていません。
ご注意: FSのP/NがCVR-QSFP28-SFP28からQSFP28-SFP28-CVRに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade互換 QSFP28 100G/SFP28 25Gアダプタコンバーターモジュール(DDMI付き)
#178075
#178075
12,521円 (税込)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
49 販売数
5 レビュー
14 Q&A
グローバル倉庫39点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
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
Brocade互換 100G QSFP28 to 25G SFP28アダプタ変換モジュール
製品規格
型番
QSFP28-SFP28-CVR
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
25Gbps
コネクタ
SFP28
消費電力
≤ 1.5W(モジュールなし)
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85°C(-4 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA SFF-8665、SFP28 MSA SFF-8432
保証期間
5年間
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
QSFP28 ~ SFP28ポートへの費用対効果の高い移行
この製品は、QSFP28クライアントポートでSFP28 25GBASEモジュールを使用する機能を提供し、マルチベンダープラットフォーム環境全体で複数の100Gフォームファクタのコストを削減します。
柔軟な接続
QSFP28 ~ SFP28モジュールまたはケーブル
プラグアンドプレイ
設定不要
ビデオ
Q&A
質問する
全て (14)Application (4)Cable Type (1)Compatibility (1)Customization (1)Data Rate (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Protocols (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
H***y
United States
2023年9月20日
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0E***h
United States
2023年9月04日
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0M***e
France
2023年6月14日
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品