この光モジュールは、RJ-45コネクタを介してCat6a/Cat7銅線ケーブルで最大30mの10GBase-Tスループットを提供します。この光モジュールは、IEEE 802. 3-2012、IEEE 802.3abおよびSFP MSAに準拠しています。各SFP+光モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用するために、個別にテストされています。低消費電力を特長とする、この簡単にインストールできるホットスワップ可能な10G SFPモジュールは、LAN アプリケーションの企業ネットワーキングや、銅線接続を使用する他のさまざまなネットワーキング場所に最適です。10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsのマルチレートで、アクアンティアアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
H3C互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m)
#178036
#178036
11,411円 (税込)
FS P/N: SFP-10GM-T
43 販売数
15 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫237点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
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
H3C互換 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T光モジュール(RJ-45銅製、30m)
製品規格
型番
SFP-10GM-T
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
消費電力
≤ 2.5W
最大伝送距離
30m@Cat6a/Cat7またはそれ以上
コネクタ
RJ-45
ケーブル種類
銅線
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
6,430,000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
2.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
コネクタ | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
最大伝送距離 | 30m | 30m | 80m |
ケーブル種類 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 |
消費電力 | < 2.5W | < 2.3W | < 2.5W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (5)Product Comparison (2)Connection (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
0
0
0
0
A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***s
United States
2024年5月19日
Arrived promptly. Transceived as expected.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品