Arista互換の100GBASE-ZR4光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大80kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計を採用しており、高い信頼性、気密性、および放熱性能を備えています。このモジュールは、IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4の規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介しても利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴を備えた、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、通信、サービスプロバイダーアプリケーション、または5Gワイヤレスネットワークなど、さまざまな用途に適しており、屋内外の展開に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-ZR4-100G-IからQSFP-ZR4-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![産業用 Arista互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-ZR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131174628vfae2j.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Arista互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-ZR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131174628vfae2j.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-ZR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131174628g6lql3.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-ZR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174704op5ckc.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-ZR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131174628s885l9.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-ZR4-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174707dlo75e.jpg)
産業用 Arista互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm、80km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#176270
#176270
823,992円 (税込)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G-I
3 販売数
4 レビュー
5 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年7月13日土曜日
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
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
Arista互換 100GBASE ZR4 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、80km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ZR4-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
LAN WDM EML
受信機タイプ
SOA+PIN
送信パワー
2.0 ~ 6.5dBm
受信感度
< -28.0dBm
パワーバジェット
30dB
レシーバー過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 7W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
パッケージング技術
BOXパッケージング
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302200930349b3bkw.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
7Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627121056x343ka.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 80km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (産業用) | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Compatibility (2)Operating Temperature (2)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
B***n
Ecuador
2023年3月26日
Got several 100G SR4 modules but requiring 100G ZR4 QSFP28 modules for our current project. Not sure about the technical specifications, so I contacted my account manager. She confirmed that these 100G modules were compatible with my Juniper switches and we also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***t
Canada
2022年9月24日
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***o
United States
2022年2月24日
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品