Brocade互換QSFP28モジュールは、1331nm-TX/1271nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの100GBase-BXスループットをLCコネクタ経由で提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28のMSAで規定されているI2Cインタフェース経由でデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特長から、このホットスワップ対応モジュールは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワークアプリケーションなど、様々なアプリケーションに適しています。
![Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX10に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201181534ta5xlr.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX10に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181534ta5xlr.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX10に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181536yxz77g.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX10に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181542kzgmuk.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX10に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181539soh63v.jpg)
![Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX10に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181544vvn56r.jpg)
Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF)
#175137
#175137
94,936円 (税込)
FS P/N: Q28-100G-BX10
11 販売数
5 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫39点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
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
Brocade互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(SMF、1331nm-TX/1271nm-RX、10km、LC、DOM、イーサネットおよびデータセンター用)
仕様一覧
型番
Q28-100G-BX10
メーカー
FS
フォームファクター
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1331nm-TX/1271nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
メディア
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
レシーバ反射率
< -26dB
最小パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
< 4W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
特徴
データセンターおよびテレコム向け100G接続
4Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827161339tbnml9.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCシンプレクス | LCシンプレクス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 20km | 20km | 20km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Configuration (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
1
0
0
0
M***n
United States
2023年11月10日
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***o
Australia
2023年4月20日
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品