水平/チルトウォールマウント ブラケットは、フラットパネルテレビ、モニター、その他のディスプレイを壁に設置することができるブラケットです。ホームシアター、教室、役員会議室、ホテル、レストラン、監視室などに最適で、32インチから55インチまでのほとんどのフラットパネルディスプレイに対応します。また、角度を独立して調整できるため、環境や快適性に合わせてディスプレイの位置を柔軟に変更することができます。-10°~ +5°のチルトと75mm ~ 400mmのスクリーンレベリングレンジ調整機能により、グレアを最小限に抑え、複数の角度から快適な視聴を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
32/43/49/55インチ LEDモニター ディスプレイブラケット(壁への取り付け)
#174336
#174336
2,852円 (税込)
FS P/N: LHB-3255-W
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
1年間保証
32/43/49/55インチ LCDモニター ディスプレイブラケット(壁への取り付け)
仕様一覧
製品タイプ
ウォールマウントブラケット
取付タイプ
ウォールマウント
調整
水平および傾斜
傾斜角度
-10° ~ +5°
表示サイズ
32" ~ 55"
水平調整範囲
75 ~ 400mm
寸法(HxWxD)
17.3"×16.7"×1.9" (440mm×425mm×47mm)
使用状況
テレビとモニター
材質
SGCC
重量
3.1lb(1.4kg)
標準
VESA
色
黒色
特徴
柔軟な設置のためのオールインワン設計
ワンピース構造を提供し、32インチから55インチのディスプレイに広く適用できます。
超スリムな壁掛け設計でスペースを取りません。-10° ~ +5°の傾斜により、画面の配置と調整が簡単です。
水平調整ブラケット
ご要望に応じて75mmから400mmまで調整可能です。
製品タイプ | 壁掛けブラケット | 壁掛けブラケット | 壁掛けブラケット |
ディスプレイサイズ | 32"/43"/49"/55" | 46"/49" | 55" |
水平調整 | — | — | |
垂直調整 | — | ||
傾き調整 | — | — | |
用途 | テレビとモニター | テレビとモニター | テレビとモニター |
材質 | SGCC | SGCC | SGCC |
VESA標準 | — | — |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品