100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、波長1270nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大10kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-LR-100G-27からQSFP-LR-100G-27に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1270nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
New #173778
New #173778
169,426円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
2 販売数
2 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月06日火曜日
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
汎用互換 100GBASE-LR シングルLambda QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1270nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-LR-100G-27
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1270nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信感度
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
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
データセンター、テレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
チップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
T***e
Australia
2023年1月13日
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***y
United States
2023年1月02日
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品