Intel互換QSFP28光モジュールは、100GBASEイーサネットおよび4x 28G OTNクライアントインターフェイス用に設計されており、MPO12コネクタ経由で波長850nmのOM3マルチモードファイバ(MMF)上で最大70m、またはOM4マルチモードファイバ(MMF)上で最大100mのスループットを実現します。このモジュールは、IEEE 802.3 100GBASE-SR4および112Gファイバチャネルに準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100Gイーサネット、電気通信、サービス・プロバイダー・アプリケーション、5G無線ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel互換 100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 850nm 100m DOM MPO-12)
#168711
#168711
15,690円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
5 販売数
4 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月22日火曜日
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
Intel互換 100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28モジュール(デュアルレート、MMF、850nm、100m、MPO12、DOM)
製品規格
型番
Q28-100/112G-SR4
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
デュアルレート103.1Gbpsと112Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m
コネクタ
MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
VCSEL
送信パワー
-8.4 ~ 2.4 dBm
受信感度
< -10.3 dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信機過負荷
2.4 dBm
消費電力
< 2.5W
消光比
> 2 dB
DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
IEEE Std 802.3-2018、FC-PI-6P、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保証期間
5年間
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
低消費電力で省エネを実現
Macomチップを内蔵し、100Gの安定した伝送と低消費電力と、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) |
最大伝送距離 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (ホストFEC付き) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (ホストFEC付き) | 70m@OM3 100m@OM4 (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | MMF | MMF | MMF | MMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Connection (1)Data Rate (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
L***m
United States
2023年10月03日
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0R***o
United States
2023年9月30日
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0A***r
Monaco
2023年4月11日
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品