100GBASE-4WDM-10QSFP28光モジュールは、二重LCコネクタ付きシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。100ギガビット・イーサネット信号は、1271、1291、1311、1331nmの4波長で伝送されます。このモジュールはQSFP28 Extended CWDM4 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴を備えた、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、企業のコアおよびディストリビューション層など、さまざまなアプリケーションで使用することが適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-EIR4-100GからQSFP-4W10-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Extreme 100GBASE-4WDM-10互換 100GBASE-4WDM QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#167800
#167800
96,521円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W10-100G
0 販売数
13 レビュー
0 質問内容
Transceiver Types:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Extreme互換 100GBASE-4WDM-10 QSFP28モジュール(SMF、1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
100GBASE-4WDM-10
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nm & 1331nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5 ~ 2.5dBm
受信感度
< -13dBm
パワーバジェット
6.5dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
包装技術
COB(チップオンボード)実装
変調方式
NRZ
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
保証期間
5年間
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
データセンター向けの100G接続
3.5Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
0
0
0
0
R***r
United States
2020年8月16日
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0D***r
Austria
2020年7月28日
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***o
United Kingdom
2020年6月26日
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品