この汎用互換QSFP56 ‐ 2x 100G QSFP56ブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)で動作します。このブレークアウトケーブルは、IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636およびInfiniBand HDRに準拠しています。一方の端に200G QSFP56ポートを接続し、もう一方の端に2つの100G QSFP56ポートを接続し、ラック内および隣接するラック間の迅速かつ簡単な接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) 汎用互換 200G QSFP56 ‐ 2x100G QSFP56ブレイクアウトアクティブ光ケーブル(AOC)
#166756
#166756
190,031円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO01
4 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
汎用互換 200G QSFP56 ‐ 2x 100G QSFP56 AOCケーブル(1メートル、QSFP56 ‐ QSFP56)
製品規格
型番
Q-2Q56AO01
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 ‐ 2x QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
1M(3ft)
ケーブルタイプ
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX 内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665およびSFF-8636、InfiniBand HDR
保証期間
5年間
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
データセンターにおける強力な200G基盤の構築
400G AOCブレイクアウトケーブルは短距離に適しており、ラック内およびラック間の接続に柔軟な方法を提供します。
200Gスピードにフルアップグレード
大規模な情報交流
経済的で安定した品質
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品