Arista互換100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)を使用した最大2kmの100GBASEイーサネットスループットを、二重LCコネクタを介して1310nmの波長で使用するように設計されています。BOX+FPC+PCBAのセパレート設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。IEEE802.3bm規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介しても利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴を備えた、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、通信、サービスプロバイダーアプリケーション、または5Gワイヤレスネットワークなど、さまざまな用途に適しており、屋内外の展開に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-IR4-100G-IからQSFP-CWDM4-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![産業用 Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はAIに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024012519331504qfl8.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はAIに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024012519331504qfl8.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はAIに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193315i61sno.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221012160635io1r6e.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はAIに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193315n1xjvd.jpg)
![産業用 Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101216063584u9qq.jpg)
産業用 Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#163306
#163306
66,407円 (税込)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
3 販売数
3 レビュー
3 Q&A
Transceiver Types:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月23日金曜日
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
Arista互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-CWDM4-100G-I
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.1Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.5 ~ 6.5dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
9dB
レシーバー過負荷
-2.5dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 3.5dB
DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、CWDM4 MSA、IEEE802.3bm、SFF-8636
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221020094533cj7mq6.png)
特徴
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km | 2km | 2km | 2km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
送信機タイプ | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
パッケージング技術 | COBパッケージング | COBパッケージング | / | BOXパッケージング |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
全て (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
1***5
12345
2023年3月26日
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***r
Germany
2023年2月11日
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***o
Australia
2022年2月20日
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品