MP-EXM-5Mマイクは、スマートノイズリダクションアレイを搭載し、最大6mの集音距離を確保します。FC570S-4Kと併用することで集音範囲を広げ、家庭やオフィスでの6~12人での電話会議に最適です。
![5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB この写真はMP-EXM-5Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230227104250crcyus.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB この写真はMP-EXM-5Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104250crcyus.jpg)
![5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB この写真はMP-EXM-5Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104308lj6rjb.jpg)
![5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB この写真はMP-EXM-5Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104325ig694s.jpg)
![5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB この写真はMP-EXM-5Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104349czguvu.jpg)
![5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB この写真はMP-EXM-5Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227104358lqqdda.jpg)
5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB
#163239
#163239
12,521円 (税込)
FS P/N: MP-EXM-5M
1 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
5m(16ft) FC570S-4K用 拡張マイクロフォン、音声ピックアップ範囲を拡張するためのミュート制御付きMicro-USB
製品規格
インタフェース
USB 2.0
ピックアップ範囲
6m(360°)
マイクロフォン
2(全指向型)
電源
5V(USB電源)
感度
-40.5dB(V/Pa)
SNR
64dB
動作システム
Windows、Mac OS、Android、iOS
動作温度範囲
0 ~ 40℃(32 ~ 104℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158°F)
製品寸法(HxWxD)
0.79''x1.89''x1.89'' (20x48x48mm)
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202403061447218zxgpm.jpg)
特徴
フルデュプレックス全指向性マイクはあらゆる方向から音声を拾う
全二重の全指向性マイクアレイは、360°の範囲で音声を拾い、生き生きとした「生の声」を届けることができます。
ノイズ削減
干渉防止
忠実度が高い
必要に応じて通話のミュートを選択可能
マイクが無音または通話中の場合、インジケーターランプが表示されます。ミュートボタンは、会議をより集中的に、効率的に行うことができます。
中規模会議向け効果的なコラボレーションの構築
内蔵された全指向性マイクは6メートル範囲内に音声を拾うことができます。FC570S-4Kカメラとの組み合わせで、BYOD接続を構築し、コスト削減と事業継続を可能にします。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
J***a
United States
2023年5月31日
Installed the FC570S-4K for my colleagues and they claimed that it didn't pick up their voices during meetings in mid-large rooms. The main device was about 10 feet from the conference table. Some of the women were very soft spoken and the main mic wasn't picking up their voices. After adding the expansion microphone MP-EXM-5M, they were very satisfied with the whole setup and it's working great. Very small footprint but very good mic quality and coverage.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0L***u
United States
2022年12月16日
I had echo issues with my camera's built-in mic before, but this new microphone has no echo at all. I've checked with my clients and they all say my sound is clear and loud enough. The mic sits on my desk and easily picks up both me and my coworker's voices without us having to move closer to it.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品