F5 Networks互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタを介した銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のF5スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。このモジュールは、IEEE STD 802.3、802.3ab、およびSFP MSAに準拠しています。低消費電力を特長とするこのホットスワップ対応1G SFPモジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用する他のさまざまな場所での企業ネットワークに最適です。
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105162933qqhx0q.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/images/zbWIwiGKojMnqJQc.jpg)
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105162933qqhx0q.jpg)
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105162848jpzn9d.jpg)
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105162922z4tmpj.jpg)
![F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m) この写真はSFP-GB-GE-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m)
#75324
#75324
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
1.1K 販売数
1.4K レビュー
8 Q&A
Transceiver Models:
日本倉庫480点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫159点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
F5 Networks互換 1000BASE-T SFPモジュール(銅線、100m、RJ-45)
製品規格
型番
SFP-GB-GE-T
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
最大伝送距離
100m
適用ケーブル
Cat 5e/6/6a (UTP)
コネクタ
RJ-45
Rx LOS
対応しない
消費電力
≤ 1.2W
DDM/DOM
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ビット誤り率(BER)
1E-12
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
217,330時間
通信プロトコル
IEEE規格802.3および802.3ab、SFP MSA準拠
保証期間
5年間
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305103343isnkvn.jpg)
特徴
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカルエリアネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
1G用トップクラスの性能と品質
Marvellチップ内蔵のSFPモジュールは、1Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Marvellチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
RJ-45コネクタ
中断のない接続
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
データレート | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps |
Rx LOS | なし | なし | なし | 対応 | 対応 |
温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
消費電力 | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (8)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1231
145
43
0
3
猿***史
Japan
2024年7月23日
企業のシステム、物品の品質、サポート体制。
完成されていると思います。
技術サポート、返金等も製品ごとにWebから手続きが可能。
コストも低価格で品質高く、発送から着荷までの時間も最短。FSを選ばない理由が思い当たりません。
モジュールで困ったら、FS一択です。
担当営業も強引ではなく、程よい程度のお知らせを程よく届けてくれる。そういうところもとても評価出来ます。
完成されていると思います。
技術サポート、返金等も製品ごとにWebから手続きが可能。
コストも低価格で品質高く、発送から着荷までの時間も最短。FSを選ばない理由が思い当たりません。
モジュールで困ったら、FS一択です。
担当営業も強引ではなく、程よい程度のお知らせを程よく届けてくれる。そういうところもとても評価出来ます。
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***s
Portugal
2024年1月12日
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***a
United States
2023年12月01日
Great product and customer service. Fast shipping!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品