KVM-0801は、KVMスイッチをコンソールドロワーに統合することで、ラックスペースを最適化し、わずか1Uのスペースで簡単なインストールと簡易なサーバーアクセスを提供し、1台のUSBコンソールから最大8台のコンピュータにアクセスし、制御することが可能です。Windows、Linux、Mac、Sunの各OSを搭載したコンピュータやサーバーへのアクセスに対応しています。金融、データセンター、教育、医療など、あらゆるアプリケーションのニーズを満たす柔軟性を備えています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
8ポート x 1ユーザー VGA 1Uラックマウント USB KVMスイッチ(8 VGAケーブルを含む)
#161614
#161614
39,623円 (税込)
FS P/N: KVM-0801
24 販売数
2 レビュー
7 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月18日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
8ポート x 1ユーザー VGA 1Uラックマウント USB KVMスイッチ
仕様一覧
サーバーポート
8 x VGAポート
コンソールポート
USB、VGA
ユーザー
1ローカル
モニターコンソール
1-HDB-15メス
ビデオ解像度
2048 x 1536@60Hz
入力電圧
DC 12V
消費電力
3.6W
材質
金属
ポート制御
ボタン、ホットキー、OSD
寸法(HxWxD)
1.69"×17.32"×6.65"(43×440×169mm)
動作温度範囲
0 ~ 50℃
保存温度範囲
-20 ~ 60℃
特徴
取り付け用のアクセサリー
各KVMスイッチには、使用中に必要となる可能性のあるすべてのアクセサリーが付属しています。
8ポートKVMスイッチでIT作業を簡素化
最大31台の追加コンボKVMユニットをデイジーチェーン接続することで、8ポートまたは16ポートをサポートするオリジナルのKVMコンソールは、カスケード接続を通じて最大256/512台のコンピュータをシームレスに制御できます。
USBおよびPS/2接続
デュアル電源
自動スキャンモード
Q&A
質問する
全て (7)Function (2)Product Comparison (2)Accessories (1)Cable Connection (1)Connection (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
C***o
Luxembourg
2024年3月28日
After purchasing this product, I'm impressed not only by its performance but also by its outstanding service! Their customer support team is very professional and friendly, providing timely and effective assistance to my inquiries.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0J***k
United States
2023年3月04日
Very impressed with the speed of processing and delivery. Will definitely be perusing your catalogue for other equipment we need.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品