Intel互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)で最大2kmの25GBase-LRのスループットを提供します。低消費電力、高速性を特徴とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターなどに最適です。各SFP28光モジュールは、対象となるスイッチで個別にテストされ、SFP28 MSA規格に完全に準拠しています。
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-25GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220805105816k0kupb.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-25GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805105816k0kupb.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-25GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805105820h9vigu.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-25GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805105824cqgve9.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-25GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805105818apuemb.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-25GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805105826ab5bw6.jpg)
産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#158967
#158967
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
428 販売数
16 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫111点在庫あり、配達予定日2024年07月12日金曜日
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
Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(データセンター及びテレコム用、産業用、SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-25GLRL-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2dBm
受信感度
< -9dBm
パワーバジェット
2dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤1.2W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFP28 MSA, SFF-8472
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806112535zxnom9.png)
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230805102525tyi57v.png)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再設定して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストに柔軟性をもたらします。
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
2023年8月11日
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0L***d
Monaco
2023年8月10日
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0B***h
United States
2023年8月10日
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品