JIS 8303 JAPAN - IEC320 C5の電源コードは、摩耗または紛失した電源コードの理想的な代替品として、または単に便利なバックアップとして使用できます。IEC320 C5コネクタは、その形状から、一般にクローバーまたはミッキーマウスコネクタと呼ばれます。この電源コードは通常、電子コンピューター、プロジェクター、ポータブル電子機器、ラップトップコンピューター、CDおよびDVDプレーヤー、キッチンアプライアンス、ゲームシステムなどのさまざまなアプリケーションで使用されます。
![2ft(0.6m) 3x0.75mm² 125V/7A 電源コード(JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5、黒色) この写真はPJ8303C5-7Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728160110r6j1mm.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![2ft(0.6m) 3x0.75mm² 125V/7A 電源コード(JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5、黒色) この写真はPJ8303C5-7Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110r6j1mm.jpg)
![2ft(0.6m) 3x0.75mm² 125V/7A 電源コード(JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5、黒色) この写真はPJ8303C5-7Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110giy3hx.jpg)
2ft(0.6m) 3x0.75mm² 125V/7A 電源コード(JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5、黒色)
#158210
#158210
950円 (税込)
FS P/N: PJ8303C5-7A
32 販売数
6 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月4日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
2ft(0.6m) 3x0.75mm² 125V/7A電源コード(JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5、黒色)
仕様一覧
オスプラグ
JIS 8303 JAPAN
メスコネクタ
IEC60320 C5
電圧適合性
100-125VAC
最大入力アンペア
7A
全体の長さ
2ft(0.6m)
ケーブルジャケットの色
黒色
ゲージ
3x0.75mm²
ケーブル外径
7.0 ± 0.2mm
ケーブルジャケットタイプ
VCTF
ケーブルジャケット材質
PVC
導体の数
3線、黒、白、緑&黄
導体材質
純銅
動作温度範囲
23°F ~ 104°F(-5°C ~ 40°C)
保存温度範囲
14°F ~ 140°F(-10°C ~ 60°C)
ジャケット耐熱温度
60°C
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404011011295ynb35.jpg)
Q&A
質問する
全て (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
S***a
United States
2023年9月01日
Needed this for a project and didn't want huge cables so this was perfect for discrete cables.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***a
United States
2023年9月01日
Perfect for tidying up machines with cables that are far too long.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0E***y
United States
2023年9月01日
I use this in conjunction with my notebook AC adapter.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品