FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はIC6ASFTPPVCに関するものです。
この写真はIC6ASFTPPVCに関するものです。
この写真はIC6ASFTPPVCに関するものです。
この写真はIC6ASFTPPVCに関するものです。
この写真はIC6ASFTPPVCに関するものです。
この写真はIC6ASFTPPVCに関するものです。

6.6ft(2m) 産業用 Cat6a ブートなし シールド付き(SFTP) イーサネットネットワークLANケーブル(PVC、IP65、黒色)

#157902
#157902

ツイストペア 撚り線 裸銅 500MHz PoE++ T568B フルークテスト

4,675円 (税込)
FS P/N: IC6ASFTPPVC
32 販売数
9 レビュー
2 Q&A
長さ:
グローバル倉庫125点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

産業用 Cat6a ブートなし シールド付き(SFTP) イーサネットネットワークLANケーブル(PVC、IP65、26AWG、10GBase-T)

産業用イーサネットLANケーブルは、SFTPインストール用のカテゴリ6A、産業用グレード、より線、ツイストペアケーブルで構成する必要があります。産業環境におけるオートメーション機器間の接続に適しています。

産業用cat6aケーブルは、ANSI/TIA-568.2-D規格に準拠しています。防塵および一時的な液体浸漬のための定格IP65外部ケーブルジャケットの素材は、それぞれ耐紫外線性と耐油性の基準を満たしています。非常に過酷な条件での使用に最適です。

仕様一覧
ケーブルの種類
産業用Cat6aブートなし
シールドタイプ
シールド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC
長さ
6.6ft(2m)(プラグ含む)
導体材料
裸銅
導体タイプ
撚り線
伝送速度
10GBase-T
リファレンス帯域幅
500MHz
ゲージ(AWG)
26(7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.4 ± 0.3
コネクタ
RJ45プラグ
ツイストペア
4ペア
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
IP定格
IP65
動作温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176°F)
設置温度範囲
-20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
9
0
0
0
0

P***y

United States

2023年6月19日
5.0
Good quality, does the job, no issues.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

H***y

United States

2023年6月13日
5.0
Cables worked perfectly for me.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

H***s

United States

2023年6月13日
5.0
This network cable has a very fast internet speed.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品