FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は7に関するものです。

7m(23ft) FS標準 Mellanox MCA1J00-H007E互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC、InfiniBand HDR用)

#157293
#157293

≤1.5W 44.5mm Twinax PAM4

41,207円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AC07
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月22日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FS標準 Mellanox MCA1J00-H007E互換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP56 - QSFP56、26AWG)

FS標準Mellanox 200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、200GBASEイーサネットおよびHDRインフィニバンドシステムで使用できるように設計されています。このケーブルは、イーサネット規格IEEE 802.3cd、QSFP MSA規格およびインフィニバンドHDRに準拠します。各QSFP56コネクタは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。

このケーブルは非常に短いリンクに適し、ラック内または隣接するラック間に設置されたスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ上のQSFP56-200Gポート間に200Gギガビットリンクを確立するために、費用対効果の高い方法を提供します。

仕様一覧
Mellanox互換
MCA1J00-H007E
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送レート
200Gbps
材質
無酸素銅線
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(23ft)
ワイヤーAWG
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8665、QSFP MSA、SFF-8679、SFF-8636、インフィニバンHDR
保証期間
5年
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
<
1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
44.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品