4+1 NVRキットネットワークカメラは、2MP、1/2.9インチCMOSセンサーと2.8mm固定レンズで高品質の画像を提供します。ネットワークビデオレコーダー(NVR)は、最大4台のカメラビデオを録画でき、各HDDは最大6TBをサポートします。中小企業、小型スーパーマーケット、別荘、工場に最適です。ONVIF Profile Sプロトコルに対応し、多くのサードパーティ製機器との連携が可能です。
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022090514484458xqz7.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022090514484458xqz7.jpg)
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121748512p6qwr.jpg)
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812174851xke87u.jpg)
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812174851s2muw3.jpg)
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812174851r6h59l.jpg)
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812174851wdvw5r.jpg)
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812174851xl8g13.jpg)
![NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265) この写真はNVR402-6T-DW-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711100307jk4m4b.jpg)
NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265)
#156590
#156590
45,804円 (税込)
FS P/N: NVR402-6T-DW-K
20 販売数
3 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫77点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
7,200円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
NVR402-6T-DW-K 2MP WiFiセキュリティカメラシステム(2MPドームIPセキュリティカメラ4個付き、屋内/屋外用、IP67/IK10、人体検知機能付き、各HDDに最大6TB、1080P 4CH、H.265)
仕様一覧
ケース種類
ドーム
イメージセンサー
1/2.9"、プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度
2メガピクセル
焦点距離
2.8mm@2.0、固定型
最大フレーム
1920x1080 @ 30fps
最小限の照度
0.01Lux(F2.0、AGC ON) 0 Lux(IR使用時)
IR範囲
最大30m(98ft)
視野角
101.1°(H)、55.0°(V)、111.0°(D)
IPビデオ入力
4チャンネル
解読フォーマット
ウルトラ265/H.265/H.264
HDMI出力
1920x1080p/60Hz、1920x1080p/50Hz、1600x1200/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024x768/60Hz
VGA 出力
1920x1080p/60Hz、1920x1080p/50Hz、1600x1200/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024x768/60Hz
ネットワークインタフェース
1 RJ-45 10M/100M/1000M 自己適応型 イーサネット インタフェース
音声出力
1-ch、RCA
相互運用性
onvif.orgにおけるONVIF® Profile S仕様
ビデオ圧縮
G.711
受信帯域幅
40Mbps
デコード機能
4 x 1080P@30
動作温度範囲
-10℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉)
寸法(HxWxD)
47mm× 205mm× 205mm(1.9"× 8.1"× 8.1")(NVR)
83mmx 109mmx 109mm(3.3"x 4.29"x 4.29")(IPC)
83mmx 109mmx 109mm(3.3"x 4.29"x 4.29")(IPC)
接続ソリューション
特徴
3D DNRで夜間の画質を向上
3D DNRは画像のノイズを減らし、画質を向上させます。完全な暗闇でも、スマートIRテクノロジーを搭載したカメラは30m/98ftの範囲内で良好に機能します。
行動検知はビジネスを保護
人体に焦点を当てたスマートな挙動検知は、誤報を減らし、侵入ターゲットを検知すると即座に通知を送信します。
人体検知
モーション検知
タンパリングアラーム
ONVIFが互換性を確保
これらのカメラとNVRは、ONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
屋内と屋外にに最適
プロフェッショナルなIP67防水カメラ、どんなに荒れた天候でもカメラは録画を続け、屋内外の家を守ります。
Q&A
質問する
全て (2)ONVIF (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
A***w
Switzerland
2023年5月31日
In summary, the 2MP WiFi Security Camera System with its 4 dome cameras has exceeded my expectations. Its performance, features, and ease of installation make it a complete and reliable solution for home security. The 101° field of view, sharp image quality, and intelligent motion detection are particularly impressive. I highly recommend this system to anyone in need of a dependable security solution for their home.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0E***a
Canada
2023年2月24日
The installation of the system was very easy. The cameras are already linked to the NVR. I tested the cameras near the NVR before fixing them outside. The reach of the camera is much greater than another system I had (outside garage). It is great to be able to control the viewing angle and the two-way audio is working great. Good deal overall. I recommend this product. Well packaged. Arrived shortly after being ordered.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0B***a
United States
2022年12月30日
I recently purchased the 2MP WiFi Security Camera System for both indoor and outdoor use, along with the 4 dome cameras offering a 101° field of view, and I am delighted with its performance and features. This product has proven to be a complete and reliable solution for my home security needs, and the installation was incredibly easy to carry out.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品