このIntel互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1545.32nmの波長を使用し、25GBase-DWDMのスループットでシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク距離を提供できます。このモジュールは、25Gイーサネット、テレコムとデータセンターに25GBASEのイーサネット接続オプションを提供できます。また、SFP28 MSA、CPRIとeCPRI規格に完全に準拠しています。
![産業用 Intel C40互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1545.32nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDC40-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220711144802tt4gfd.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Intel C40互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1545.32nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDC40-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711144802tt4gfd.jpg)
![産業用 Intel C40互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1545.32nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDC40-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711144802qan506.jpg)
![産業用 Intel C40互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1545.32nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDC40-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![産業用 Intel C40互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1545.32nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDC40-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![産業用 Intel C40互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1545.32nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDC40-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
産業用 Intel C40互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1545.32nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#156487
#156487
126,634円 (税込)
FS P/N: DC40-25GS28-10-I
0 販売数
16 レビュー
0 質問内容
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
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
Intel互換 25G DWDM SFP28 100GHzモジュール(SMF、1545.32nm、10km、LC、DOM、データセンター&テレコム用)
仕様一覧
型番
DC40-25GS28-10-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1545.32nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、RoHS
保証期間
5年
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切なアッテネーターを使用してください。
距離
≤ 10km
アッテネーター
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023013116102828h62r.jpg)
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするDWDM SFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各モジュールは互換性テストを実施し、データセンター用25Gリンクの多重化接続を検証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211201/163835389561a74be713f5f2.86030692.jpeg.webp)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
16
0
0
0
0
J***n
Canada
2023年2月26日
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0J***n
Canada
2023年2月26日
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0J***n
Canada
2023年2月26日
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品