Arista Networks互換の100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュールは、LCデュプレックスSMFファイバ上で最大20kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定された2ワイヤーシリアルインターフェースを介して利用できます。動作温度範囲は-40°Cから85°Cまでであり、この産業用ファイバーオプティックモジュールは、通信、データ処理・管理、産業および工場自動化の応用、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェントトランスポーテーションシステム(ITS)、海上、油田およびガス田、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
ご注意: FSのP/NがQ28-4W20-100G-IからQSFP-4W20-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131170411to92o8.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170411to92o8.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311704114otv7m.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103859nb1at2.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170411jak806.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はQSFP-4W20-100G-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103920qxf3d7.jpg)
産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(1310nm、20km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#155857
#155857
185,275円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
2 販売数
3 レビュー
2 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
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
Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-20 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-4W20-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送レート
103.125Gbps(4x25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
受信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度
< -14.5dBm
パワーバジェット
10.2db
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3-2018、4WDM-20、SFF-8661、SFF-8636
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220713/165768491462ce43b20b6569.56173229.jpeg.webp)
特徴
データセンターおよびテレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める包括的なテスト
先進の設備による厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を提供しています。
光スペクトル試験
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 20km | 20km | 20km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)DDM (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
L***s
Australia
2023年4月14日
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***n
United States
2023年1月13日
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品