FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。
この写真はHD-SMKULCDXに関するものです。

3m(10ft) OS2 LC/UPC - LC/UPC Uniboot デュプレックス シングルモード PVC(OFNR) 2.0mm BIF 光パッチケーブル(セキュアキー付き)

#155648
#155648

Corning G.657.A1 2.0mm High-density

7,108円 (税込)
FS P/N: HD-SMKULCDX
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年12月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

3m(10ft) OS2 LC/UPC-LC/UPC Uniboot デュプレックス シングルモード PVC(OFNR) 2.0mm BIF 光パッチケーブル(セキュアキー付き)

Uniboot設計により、1本のケーブルで2本のファイバを伝送することができ、配線の時のケーブルの混雑を軽減します。省スペース化やケーブル管理の手間軽減が求められるデータセンターでの高密度なファイバパッチングに適しています。

Senkoのセキュアキー付きLCコネクタは、プライバシー保護の観点からネットワークの分離が必要な場合に、機械的なネットワークセキュリティを提供します。別々のネットワークが共通のアクセスポイントで不正に接続されるのを防ぐことができます。コネクタは、マッチングカラー抽出ツールを使用しないと取り外せません。

製品規格
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ファイバグレード
G. 657. A1
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.4dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.25dB/km
ファイバ数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
耐久性
500サイクル
引張荷重
(長期/短期)
60/100N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

品質テストプログラム

テストプログラムを参考に、信頼性の高い高性能なファイバパッチケーブルを入手してください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴

最小曲げ半径10mm

G.657.A1ファイバーを使用することで、よりタイトなケーブルベンドが可能になり、スラックの保管やルーティングが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入回数に達することができます。

最大100Nの引張荷重

ケーブルの引っ張りに強いので、挟み込みによるダウンタイムを軽減します。

重要なネットワークポートに対する物理的セキュリティ

セキュアLCコネクタをモジュールに挿入する

セキュリティLCキーをコネクタに沿って「カチッ」と音がするまで押し込む

コネクタごと引き抜く

""カチッ""と音がするまでセキュアLCリムーバルキャップをセキュアLCキーに差し込む

セキュアLC取り外しキャップでセキュアLCキーを取り外す

このラッチを押しながら後方に移動させる

スパインリーフアーキテクチャでネットワークの大規模化を実現
さまざまな屋内設置ニーズに対応

耐久性に優れたファイバパッチケーブルは、データセンター内のネットワークキャビネット接続、天井裏配線、床下配線に適しています。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品