NETGEAR互換のSFP+トランシーバは、SMFファイバを介して最大40kmのリンク長をサポートします。このトランシーバーは、SFF-8431、SFF-8432、10GFC Rev 4.0、および10GBASE-ER規格に準拠しています。SFF-8472で指定されているように、デジタル診断モニタリングは2線式シリアルインターフェースを介して利用できます。
-40°C ~ 85°Cの動作温度範囲を特徴とするこの産業用光ファイバートランシーバーは、電気通信、データ処理および管理、産業および工場の自動化のアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITSs)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#154518
#154518
22,030円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-55-I
0 販売数
3 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
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
NETGEAR互換 10GBASE-ER SFP+モジュール(SMF、1550nm、40km、LCデュプレックス、産業用、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-10GER-55-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
0dBm
消費電力
≤ 1.8W
消光比
> 7.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、10GFC Rev 4.0、10GBASE-ER
保証期間
5年間
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
全て (5)Connection (1)Matched Attenuator (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
2
0
0
0
B***l
Canada
2023年4月10日
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0C***e
United Kingdom
2023年1月17日
Great experience, great product. Thanks
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0K***a
United States
2022年12月15日
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品