HPE (ex Brocade) AJ716A互換モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由で、850nmの波長を使用するマルチモードファイバ(MMF)上で最大150mの 8GBase-SRスループットを提供します。このモジュールはSFF-8636規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF- 8472に規定された2線式共通管理インターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、最大8Gまでのファイバー通信に適しています。このFCトランシーバーは、データセンターのストレージエリアネットワーキング、バックボーン経由のデータセンター・ファイバチャネル相互接続、企業ネットワークのSAN相互接続などに適用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HPE(旧Brocade) AJ716A互換 8Gファイバチャネル SFP+モジュール(850nm 150m DOM LC/UPCデュプレックス MMF)
#15387
#15387
3,143円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
484 販売数
81 レビュー
2 Q&A
日本倉庫1435点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫5136点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
HPE (ex Brocade) AJ716A互換 8Gファイバチャネル SFP+モジュール(MMF、850nm、150m、LC、DOM)
仕様一覧
型番
AJ716A
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
8.5Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
150m@8.5Gbps
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
VCSEL 850nm
適用ケーブル
MMF
DOM機能
対応
送信パワー
-6~-1dBm
受信感度
< -11.1dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
63
8
10
0
0
F***g
India
2021年8月26日
Yes, we have received the package and it arrived earlier than previously indicated, thank you for marking it as urgent.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品