NETGEAR互換SFP+モジュールは、シンプレックスLCコネクタを介してSMF上で最大60kmのリンク長をサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、1本の光ファイバによるデータ伝送を特徴としており、一方のトランシーバーは1270nmのチャンネルを送信し、1330nmの信号を受信します。
SFP-10G-BX60-Iは産業用動作温度範囲向けであり、通信、データ処理および管理、産業および工場自動化のアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作できます。
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF) この写真はSFP-10G-BX60-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/800x800/20220606165912_380_153862.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF) この写真はSFP-10G-BX60-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165912_380_153862.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF) この写真はSFP-10G-BX60-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165914_860_153862.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF) この写真はSFP-10G-BX60-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165915_379_153862.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF) この写真はSFP-10G-BX60-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165916_831_153862.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF) この写真はSFP-10G-BX60-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165918_445_153862.jpg)
産業用 NETGEAR互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF)
#153862
#153862
25,200円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
20 販売数
11 レビュー
3 Q&A
モジュールの種類:
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
NETGEAR互換 10GBASE-BX SFP+モジュール(SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、60km、LCシンプレクス、DOM)
製品規格
型番
SFP-10G-BX60-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
60km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -20dBm
パワーバジェット
21dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.4W
消光比
> 3.5dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、10GBASE-ZR/ZW
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
既存のファイバの利用率の向上
BiDiモジュールは、同じファイバストランド上でデータを送受信するため、ネットワークファイバリソースとコストを50%大幅に節約できます。
ネットワーク容量を2倍にする
双方向モジュールにより、ネットワークの回復力も向上し、冗長リンクが提供されます。
単方向スイッチングネットワーク
デュプレックスLCモジュール
デュプレックスLCモジュール
双方向スイッチングネットワーク
シンプレックスLCモジュール
シンプレックスLCモジュール
データセンター向け10G接続
1.4Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に対応できる人気の方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220701/165667057762bec9718f2999.75952842.jpeg.webp)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
パケット損失&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
11
0
0
0
0
B***t
Spain
2024年3月10日
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
France
2024年1月31日
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***e
France
2024年1月29日
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品