NVIDIA InfiniBand MC2206130-005は、40Gb/sのQSFP+から40Gb/sのQSFP+ダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大10Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP+ MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3baの規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。
ご注意: FS P/NはQSFP-1G-PC05からQSFP-40G-PC05に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されています。