Juniper Networks JNP-QSFP-DACBO-5MA互換 40G QSFP+/4x10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、伝送距離が長く、厚さが薄くなります。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSA、SFF-8436 QSFP+ MSA規格に準拠しています。
非常に短い距離に適しており、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックで40G QSFP+ポートや10G SFP+ポートを使用する機器間や、隣接するラック間の相互接続に、コスト効率の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
ご注意:FS P/NはQ-4SAC05からQSFP-40G-4SAC05に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
ご注意:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。