Avaya 108873258互換SFPモジュールはLCデュプレックスSMFファイバで最大10kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは一連のAvayaスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイスカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ対応可能な1G SFPモジュールはインターネットサービスプロバイダー(ISP)ギガビットイーサネット通信リンク、企業LAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワークおよびその他の光リンクに最適です。
![Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-LX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230327162839o6z8db.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-LX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327162839o6z8db.jpg)
![Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-LX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303271640457l0a7i.jpg)
![Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-LX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045ew1gf1.jpg)
![Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-LX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045krlbvc.jpg)
![Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-LX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045dxb5yb.jpg)
![Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP1G-LX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121519235y4cl8.jpg)
Avaya 108873258互換 1000BASE-LX/LH SFPモジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#15757
#15757
1,268円 (税込)
FS P/N: SFP1G-LX-31
62 販売数
1.7K レビュー
7 Q&A
Transceiver Models:
日本倉庫300点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫923点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Avaya 108873258互換 1000BASE-LX SFPモジュール(SMF、1310nm、10km、LC)
製品規格
型番
108873258
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1.25Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km@SMF
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
送信パワー
-9.5 ~ -3dBm
受信感度
< -20dBm
消費電力
≤ 1W
受信機過負荷
-3dBm
ビット誤り率(BER)
1E-12
消光比
> 9dB
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF (LX)
4,761,904時間
通信プロトコル
IEEE 802.3ah-2004、IEEE 802.3z、SFF-8472、SFP MSA(INF-8074i)準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202303281118029s5shd.jpg)
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830171750v352hp.jpg)
ホットプラグ対応SFP MSA準拠
デジタル光モニタリング
クラス1 FDAレーザー安全性
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1514
200
64
1
0
M***w
United States
2024年8月06日
The order arrived. The SFPs are being tested this week. I don't anticipate any issues as I have used fs.com for similar products in the past and they've been great.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0P***w
United Arab Emirates
2024年4月24日
We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品