Cat6aシールドRJ45ツールフリーモジュラープラグは、高帯域幅の10ギガビットネットワークで使用するためにcat6aシールドケーブルを終端するように設計されています。独自のツールレス設計により、圧着工具を使用する必要がありません。これらのモジュラープラグは、EMI/RFI電磁ノイズおよびエイリアンクロストークから保護するために、固体亜鉛合金から製造されています。IDC端子とストレインリリーフブーツを備えたスリーピース設計により、簡単で正確な組み立てが保証されます。アプリケーションには、データセンター、ネットワークエンジニアリングケーブル、エンタープライズネットワークケーブルなどがあります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat5e/Cat6/Cat6a RJ45プルタブ付きフィールドタームモジュラープラグ(ツールフリー)、シールド付きネットワークコネクタ(23 ~ 26AWGツイストペアソリッドケーブルまたは撚り線ケーブル用、10個/パック)
#151783
#151783
9,510円 (税込)
FS P/N: 6A8845-S
217 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫94点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
Cat6a シールド RJ45ツールフリーモジュラープラグ(プルタブ付き)
製品規格
製品タイプ
モジュラープラグ
コネクタ
RJ45オス
ケーブルタイプ
シールド付き Cat5e/6/6a
データレート対応
10GBase-T
互換性
ソリッドまたは撚り線ケーブル
終端タイプ
ツールレス
対応ワイヤーゲージ
23-26AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
動作温度範囲
-10℃ ~ 60℃
色
銀色
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
G***y
United States
2023年4月06日
The initial installation was smooth, Time will tell if they can work and continue, but they are currently testing properly.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品