FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。
この写真は16FMTPLCSMFに関するものです。

2m(7ft) MTP®-16 APC(メス) - 8LC/UPC デュプレックス OS2 シングルモード 標準IL ファンアウトケーブル(16芯、プレナム/OFNP、800Gネットワーク接続用、黄色)

#150167
#150167

800G XDR8 ~ 100G FR

23,984円 (税込)
FS P/N: 16FMTPLCSMF
73 販売数
5 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

MTP®-16 F - LCハーネス(16芯、OS2、OFNP、0.75dB)

MTP®ハーネスは、当社のトランクと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場成端に代わるコスト効率の高い方法で、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターの高密度ファイバパッチ用に設計されています。

MTP®-16は、800G OSFP XDR8から100G QSFP28 FR、800G QSFP-DD/OSFP DR8から100G QSFP28 DR光接続、高密度データセンターアプリケーション向けに最適化されています。

ご注意: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP® APCメス(ピンレス)
コネクタB
LC UPCデュプレックス
ファイバ種類
OS2 50/125μm
波長
1310/1550nm
グラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
MTPコネクタIL
最大0.75dB(標準0.35dB)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTPコネクタRL
≥ 60dB
LCコネクタRL
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.32dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.18dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
16芯
ケーブル外径(OD)
3.0mm
ブレイクアウト外径(OD)
2.0mm
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
保存温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185℉)
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
* MTPはUS Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給で提携しています。
をご覧ください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を伝送し、柔軟なシステム設計を実現します。

Corning SMF-28® Ultraファイバ

ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

プレナム(OFNP)アウタージャケット

難燃性と低発煙により、損傷を最小限に抑えます。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク
通信室
既存の構造化配線を800Gにアップグレードするのに最適

800GBASE-XDR8は、16芯MTP®-LC ブレークアウトケーブルのみを必要とする既存の構造化配線でサポートされます。

清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPO-16コネクタをIBC™ MTP®-16™クリーナーでクリーニングします。

LCデュプレックスコネクタをIBC™ LC²クリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
全て (3)Fiber Connectors Cleaning (1)Insertion Loss (1)MTP® MPO Connector (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
5
0
0
0
0

A***n

France

2023年11月07日
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

N***a

United States

2023年11月07日
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***m

United States

2023年9月25日
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品