400G QSFP-DD DACは、主に高帯域幅の400Gリンクを有効にし、400Gイーサネットレートをサポートします。QSFP-DDからQSFP-DDへの銅線直接接続ソリューションを提供します。これらは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
![2.5m(8ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308261041244mn2jh.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![2.5m(8ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308261041244mn2jh.jpg)
![2.5m(8ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308261041220j05q6.jpg)
![2.5m(8ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230826104127hcl0sq.jpg)
![2.5m(8ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308261041294plpu9.jpg)
![2.5m(8ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308261041322ii4yv.jpg)
2.5m(8ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#149316
#149316
26,785円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-PC025
11 販売数
6 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
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
FS標準 Mellanox MCP1660-W02AE26交換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(2.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/QSFP-DD、28AWG)
仕様一覧
型番
MCP1660-W02AE26
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
55mm
ケージ規格
28AWG
ケーブル長さ
2.5m(8ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
適用ケーブル
パッシブTwinax
MTBF
≈5,000万時間
消費電力
< 1.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
400Gイーサネット
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220930161201yxqh0j.jpg)
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
< 1.5W
低消費電力
銅ケーブル
OPEXを節約する
最小55mm
容易なケーブル配線のための曲げ半径
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211216/163964252261baf59a15eb94.47272764.jpeg.webp)
Q&A
質問する
全て (4)Customized cables (1)Wire AWG (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
C***k
United States
2023年11月21日
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
United States
2023年11月16日
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品